Publicar produtos
Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78

Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78

Traduzido por Google,

As Válvulas Sure Check em Aço Carbono ou Aço Inoxidável Série 78 Classe 1500 são projetadas para líquidos e gases onde a reversão do fluxo pode causar surtos e golpes de aríete.


Especificação
  • Features

    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • High pressure elastomer seats available for sizes 4 inches and up
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
Especificações técnicas
  • Ref.ª única78-Sure-Check-Valves
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de produtosSure Check™ Check Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers