Publicar produtos
Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF351

Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF351

Traduzido por Google,

Usado para filtrar materiais estranhos de tubulações e fornecer proteção econômica para bombas, medidores, válvulas e outros equipamentos mecânicos semelhantes. Classe 125.

Especificação
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Lead Free construction complies with lead free installation requirements
    • Lead Free Bronze body and 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate sediment bypass
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7883
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosY Strainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers