Publicar produtos
Class 2500 Cast Stainless Steel Screwed End Y Strainers - 865-SS

Class 2500 Cast Stainless Steel Screwed End Y Strainers - 865-SS

Traduzido por Google,

Usado para filtrar materiais estranhos de tubulações e fornecer proteção econômica para bombas, medidores, válvulas e outros equipamentos mecânicos semelhantes. Eles são especialmente críticos onde os detritos de solda estão frequentemente presentes na tubulação. Adequado para serviço longo em aplicações de alta pressão e temperatura. Classe 2500.

Especificação
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate sediment bypass
    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 2 in. (15 ‒ 50 mm)
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
Especificações técnicas
  • Ref.ª única865-SS-Y-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosY Strainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers