Publicar produtos
High-Performance Double Offset Butterfly Valves - 94
High-Performance Double Offset Butterfly Valves - 94
High-Performance Double Offset Butterfly Valves - 94
High-Performance Double Offset Butterfly Valves - 94

    High-Performance Double Offset Butterfly Valves - 94

    Traduzido por Google,

    Comumente utilizada em aplicações de abastecimento de água, esta válvula borboleta de duplo deslocamento de alto desempenho também é versátil onde quer que seja necessário um fechamento positivo para controlar o fluxo de líquidos, gases e lamas. A válvula possui corpo em aço inoxidável, disco de duplo deslocamento e eixo em aço inoxidável. Equipada com uma sede em RPTFE projetada para operação a 260°C.

    Opções de modelo com alavanca (2 a 6 pol.) ou operador de engrenagem com classificação IPX8 (2 a 12 pol.). Todos os tamanhos classificados para a Classe 150.

    Especificação
    • Features

      • Double offset disc
      • Bidirectional, zero leakage seat design
      • Anti-blowout stem
      • Patented retainer ring design providing positive tight shutoff of seat
      • Lever handle, 2 to 6 IN
      • IPX8 rated gear operator, 2 to 12 IN
      • Rated for indoor and outdoor applications with IPX8 gear operator for watertight protection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDouble-Offset-Butterfly-Valves-94
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoButterfly valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Título CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Número OmniClass23-27 31 17
    • Título OmniclassButterfly Valves

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States