A porta deslizante telescópica automática para UTI da NABCO oferece um dos maiores tamanhos de acesso a salas disponíveis com uma abertura de porta transparente de 46 1/2” (em uma largura típica de estrutura de 96”) em uma unidade de estilo sem trilhos e de abertura total. O sistema sem parafusos embutidos nas novas portas deslizantes automáticas para UTI da NABCO é ideal para unidades de tratamento intensivo e de tratamento cardíaco, onde grandes áreas de acesso são necessárias para o transporte sem problemas de camas, macas e outros equipamentos médicos, e germes transportados pelo ar devem ser impedidos de se espalhar para outras áreas.
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |