Publicar produtos
GT300 & GT8300 Automatic Overhead Concealed Operator

GT300 & GT8300 Automatic Overhead Concealed Operator

Traduzido por Google,

O GT300/8300 Overhead Concealed System é uma solução de serviço pesado que pode lidar com tráfego intenso de pedestres. Seu design mecânico comprovado proporciona uma operação suave e duradoura, e um braço oscilante nivelado proporciona uma aparência limpa. A porta é suportada por pivôs de serviço pesado na parte superior e inferior do batente da porta em vez do eixo do operador, o que permite uma manutenção conveniente sem remover a porta.

Características

  • Design comprovado para confiabilidade comprovada
  • O braço fica nivelado quando a porta é fechada para uma aparência elegante e atraente
  • Operador mecânico usado com controlador eletrônico básico ou microprocessador (padrão) fornece operação eficiente e suave
  • As velocidades de fechamento ajustáveis ​​permitem que a porta feche mais cedo para economizar energia ou mais devagar para maior proteção de pedestres
  • A porta é apoiada por pivôs de alta resistência na parte superior e inferior da estrutura da porta, em vez de no eixo do operador, permitindo uma manutenção conveniente sem a necessidade de remover a porta.
  • Cabeçalhos de comprimento opcional para melhor aparência
  • Fecho de mola de alta resistência
  • Motor de aço resistente e caixa de engrenagens mecânica superam a concorrência
  • Sistema de proteção contra pânico disponível para portas com pivô central – permite que portas que abrem para dentro abram para fora em caso de emergência
  • O recurso de reciclagem disponível para e inverte as direções do caminho do balanço quando um objeto é encontrado para maior proteção do pedestre
  • Disponível com carregamento inferior ou cabeçalho de carregamento lateral conveniente
  • O painel de acesso do cabeçalho de carga lateral simplesmente gira para cima e trava na posição, fora do caminho, permitindo que o operador seja rapidamente instalado ou removido para fácil manutenção, permitindo que a porta permaneça na posição fechada, eliminando a perda de energia de dentro do edifício
  • Funciona com caixilhos de portas novos ou existentes
  • Interface perfeita com uma variedade de dispositivos de ativação e equipamentos auxiliares, incluindo sistemas de alarme de incêndio
  • Atende ao padrão ANSI 156.10 quando usado com tapetes, Acusensor 3 ou sistema de sensor de borda OA
  • Aprovado pela UL/ULC e CSFM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoverhead-concealed-operator-gt300-gt8300
  • Familia de productoAutomatic Door Controls and Operators
  • Grupo de produtosSwinging Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCElemento de abertura
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic swing-door operators
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators