| Sistema dobrável/deslizante | Sistema Fixo/Tilt-Turn de Correspondência Correspondente |
| SL45 | SL48 |
SL60, HSW60 | SL68 |
SL70, SL73 | SL88 |
Esses sistemas são projetados para fornecer alta resistência às intempéries e desempenho estrutural, adequados para muitas estruturas e edifícios altos em furacões e outras áreas. O SL68 e o SL88 são quebrados termicamente com um plástico de poliamida reforçado com fibras de vidro. Essa barreira térmica oferece maior resistência, controle de umidade superior, acústica aprimorada e economia de energia.
Com hardware de inclinação, aberturas operáveis de grande porte são possíveis.
Para unidades usadas como travessas, as janelas da tremonha somente basculantes podem ser fornecidas com operadores para que as unidades altas possam ser facilmente abertas e fechadas.
A unidade de amostra testada da janela giratória basculante com estrutura de alumínio quebrada termicamente SL68 atendeu aos requisitos de desempenho da classificação AAMA DAW-C90 1219 x 1829 (48 x 72)/DA-C100 48 x 72. A unidade de amostra testada da janela giratória basculante com estrutura de alumínio quebrada termicamente SL88/89 atendeu aos requisitos de desempenho da classificação AAMA DAW-C70 1219 x 1829 (48 x 72)/DA-C70 48 x 72.
SL88/89 janela giratória basculante com estrutura de alumínio quebrada termicamente com tamanho de quadro de 48" (1220 mm) de largura x 72" (1830 mm) de altura é aprovado em todo o estado da Flórida com o número de aprovação do produto FL37991.1 e também para uso no furacão de alta velocidade zona (HVHZ) com vidro de impacto. Verifique se há atualizações em www.floridabuilding.org.
As portas francesas NanaWall® usam exatamente os mesmos perfis e ferragens que o sistema de porta dobrável NanaWall® correspondente. Portanto, estão disponíveis as mesmas tabelas de tamanhos, opções de envidraçamento, opções de madeira/acabamento e opções de hardware de acabamento que o sistema de porta dobrável NanaWall® correspondente.
Os mesmos resultados de desempenho de teste também se aplicam (dentro de um sistema dobrável, com um número ímpar de painéis empilhados em um lado, o último painel é uma porta de batente).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |