Publicar produtos
Komodo 5
Komodo 5
    Nardi

    Komodo 5

    Traduzido por Google,

    Sofá modular para uso externo com alto grau de versatilidade composicional que pode ser configurado conforme necessário de acordo com o espaço disponível, gostos e necessidades. Armação de resina de fibra de vidro projetada com um impressionante padrão de treliça inspirado em galhos de árvores. Embalagem inteligente projetada para limitar volumes e fácil armazenamento. Desenho: Raffaello Galiotto.

    Especificação
    • Nardi’s great novelty for 2018 is a modular sofa, with a fiber-glass resin frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakomodo-modular-sofa
    • Familia de productoKomodo
    • Grupo de produtosModular sofa
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-10-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)