Publicar produtos
Gold Bond Gypsum Board

Gold Bond Gypsum Board

Traduzido por Google,
Descrição
A placa de gesso Gold Bond® BRAND é um material de construção durável, leve e econômico para paredes e tetos internos usados em novos projetos de construção e remodelação. Está aprovado para construção residencial e comercial.
Gold Bond® BRAND Fire-Shield® Gypsum Board contém um núcleo de gesso especialmente formulado com aditivos selecionados para melhorar as propriedades de resistência ao fogo. A placa de gesso Fire-Shield destina-se ao uso em aplicações de parede e teto que exigem classificações de resistência ao fogo.
A placa de gesso Gold Bond Fire-Shield possui um núcleo Tipo X para fornecer resistência adicional ao fogo quando usada em montagens testadas. A placa de gesso Gold Bond BRAND Fire-Shield C possui um núcleo Tipo X especialmente formulado para obter desempenho superior em montagens específicas com classificação de fogo.

Vantagens
  • Material leve e econômico que aceita prontamente uma ampla gama de acabamentos decorativos.
  • A placa de gesso Fire-Shield possui um núcleo Tipo X resistente ao fogo e é classificada pela UL e aprovada para inclusão em projetos específicos de classificação de incêndio da UL.
  • GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produtos Disponíveis
  • 1/4" - Normal
  • 3/8" - Normal
  • 1/2" - Normal
  • 1/2" Fire-Shield C - Tipo C
  • Escudo de Fogo de 5/8” - Tipo X
  • 5/8" Fire-Shield C - Tipo C

Documentação LEED
Visite o Green Product Score (GPS) para documentos LEED para produtos National Gypsum.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanational-gypsum-001
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de produtosGold Bond
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Código CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum