Publicar produtos
Hi-Abuse XP Gypsum Board

Hi-Abuse XP Gypsum Board

Traduzido por Google,
Descrição
Gold Bond® BRAND Hi-Abuse® XP® Gypsum Board é uma placa de gesso resistente ao abuso com um papel resistente à abrasão pesada e um núcleo especialmente formulado que oferece maior resistência à indentação e abuso da superfície.
A placa de gesso Hi-Abuse XP foi projetada para fornecer proteção extra contra mofo e bolor em comparação com os produtos de placa de gesso padrão. O Hi-Abuse XP contém um núcleo de gesso Tipo X resistente ao fogo que fornece resistência ao fogo adicional quando usado em conjuntos testados. Os produtos Hi-Abuse XP são facilmente identificados pela cor original PURPLE™ da National Gypsum.

Vantagens
  • O papel resistente à abrasão pesada e o núcleo mais denso proporcionam maior resistência ao abuso e à indentação da superfície quando testados de acordo com ASTM C 1629.
  • Maior resistência ao molde conforme ASTM G 21 (0) e ASTM D 3273 (10).
  • O Hi-Abuse XP possui um núcleo Tipo X resistente ao fogo e é classificado e aprovado pela UL para inclusão em projetos específicos de classificação de incêndio da UL.
  • Hi-Abuse XP é GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produtos Disponíveis
  • XP de alto abuso de 5/8" - Tipo X

Documentação LEED
Visite o Green Product Score (GPS) para documentos LEED para produtos National Gypsum.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanational-gypsum-004
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de produtosGold Bond
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Código CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum