Publicar produtos
Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing
Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing

    Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing

    Traduzido por Google,

    Descrição
    O revestimento Gold Bond® eXP® consiste em um núcleo de gesso resistente à umidade e mofo envolto em um tapete de fibra de vidro PURPLE® revestido e especialmente projetado na face, costas e laterais. Está disponível em um núcleo Regular ou Tipo X. O tapete de vidro é dobrado em torno das bordas longas para reforçar e proteger o núcleo e oferece resistência superior às intempéries. Use-o para fixação na parte externa da parede e na estrutura do intradorso como substrato para o revestimento externo. Está disponível com núcleo Regular ou Tipo X. Para velocidade de instalação, as marcas de guia GridMarX® são impressas na superfície da esteira de vidro.

    Formulários

    • Use-o como revestimento em estruturas de madeira ou aço para fornecer resistência ao fogo e proteção contra intempéries quando usado sob revestimentos externos, como revestimento de madeira, vinil e fibrocimento, folheado de alvenaria, sistema de isolamento e acabamento externo (EIFS) e estuque.
    • Use-o como revestimento em montagens de paredes externas com classificação de resistência ao fogo.

    Vantagens

    • O material resistente ao fogo com núcleo de gesso não combustível ajuda a proteger os elementos da estrutura, mesmo quando o revestimento é combustível.
    • Não requer fita de juntas quando usado em montagens de paredes externas com resistência ao fogo.
    • Resiste ao crescimento de mofo conforme ASTM D3273 com nota 10, a melhor nota possível.
    • Fornece resistência superior à água sem impedir a transmissão de vapor.
    • Pontuações e encaixes no tamanho exato sem serrar.
    • Dimensionalmente estável sob mudanças de temperatura e umidade relativa e resiste à deformação, ondulação, flambagem e flacidez.
    • Ideal para aplicações de intradorso e aplicações de raio.
    • Oferece uma garantia de exposição estendida de 12 meses para condições climáticas típicas. Consulte as garantias limitadas da Gold Bond Building Products, LLC para obter mais detalhes.
    • Facetadores de fibra de vidro revestidos para fácil manuseio.
    • Apresenta as marcas de guia GridMarX® no painel para permitir uma instalação mais rápida e precisa.
    • Obtém a certificação GREENGUARD. Os produtos certificados GREENGUARD são certificados pelos padrões GREENGUARD para baixas emissões químicas no ar interno durante o uso do produto. Para mais informações, visite: ul.com/gg.

    Produtos Disponíveis

    • 1/2" - Normal
    • Escudo de Fogo de 5/8” - Tipo X


    Documentação LEED
    Visite o Green Product Score (GPS) para documentos LEED para produtos National Gypsum. Encontre HPDs e EPDs no National Gypsum's Design & Research Center.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanational-gypsum-008
    • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
    • Grupo de produtosGold Bond
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-01-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Número OmniClass23-13 13 11 19
    • Título OmniclassGypsum