Publicar produtos
eXP Interior Extreme Gypsum Panel

eXP Interior Extreme Gypsum Panel

Traduzido por Google,
Descrição
O painel de gesso Gold Bond® BRAND eXP® Interior Extreme™ é um painel de gesso resistente à umidade e mofo projetado para aplicações internas que exigem maior resistência à umidade incidental. O eXP Interior Extreme é fabricado com um tapete de fibra de vidro revestido e é facilmente identificado pelo facetador traseiro na cor original PURPLE™ da National Gypsum.
eXP Interior Extreme pode ser usado para aplicações pré-rocha antes que o envelope do edifício seja completamente fechado ou em projetos onde o proprietário ou especificador tenha designado placas de gesso revestidas de fibra de vidro exclusivamente para o interior.
O eXP Interior Extreme de 5/8” possui um núcleo Tipo X que fornece resistência adicional ao fogo quando usado em montagens testadas.

Vantagens
  • Fabricado para atender a ASTM C 1658 e as seções aplicáveis da ASTM C 1396.
  • Resistirá a até 12 meses de exposição interna aos elementos, sujeito aos termos, condições e exclusões das Garantias Limitadas da National Gypsum.
  • Fornece a melhor solução de resistência à umidade em aplicações pré-rocha antes que o envelope do edifício seja totalmente fechado.
  • Maior resistência ao molde conforme ASTM D 3273 (10).
  • O eXP Interior Extreme de 5/8” possui um núcleo Tipo X resistente ao fogo e é classificado pela UL e aprovado para inclusão em projetos específicos de classificação de incêndio da UL.
  • eXP Interior Extreme é GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produtos Disponíveis
  • 1/2" - Normal
  • Escudo de Fogo de 5/8” - Tipo X

Documentação LEED
Visite o Green Product Score (GPS) para documentos LEED para produtos National Gypsum.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanational-gypsum-009
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de produtosGold Bond
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Código CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum