Publicar produtos
Fire-Shield Shaftliner XP

Fire-Shield Shaftliner XP

Traduzido por Google,
Descrição
Os painéis Fire-Shield® Shaftliner XP® da MARCA Gold Bond® são usados na construção de barreiras leves contra incêndio para poços de cavidade e paredes corta-fogo de separação de área em habitações multifamiliares. Os painéis são componentes-chave nos sistemas de parede de eixo de cavidade de pinos I, pinos CT e pinos CH e sistemas de parede corta-fogo com separação de área de pinos H.
O Shaftliner XP foi projetado para fornecer proteção extra contra mofo e bolor em comparação com os produtos Shaftliner padrão. O Shaftliner XP é facilmente identificado pela cor original PURPLE™ da National Gypsum.
O Shaftliner XP contém um núcleo de gesso tipo X resistente ao fogo que fornece resistência adicional ao fogo quando usado em conjuntos testados.

Vantagens
  • Material leve e econômico.
  • O Shaftliner XP é facilmente cortado para instalação rápida.
  • Maior resistência ao molde conforme ASTM D 3273 (10).
  • O Shaftliner de 1” possui um núcleo Tipo X resistente ao fogo e é classificado pela UL e aprovado para inclusão em projetos específicos de classificação de incêndio da UL.

Produtos Disponíveis
  • Escudo de Fogo de 1” - Tipo X

Documentação LEED
Visite o Green Product Score (GPS) para documentos LEED para produtos National Gypsum.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanational-gypsum-012
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de produtosGold Bond
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Código CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum