Publicar produtos
Gypsum Board

Gypsum Board

Traduzido por Google,
Descrição Os painéis de gesso cartonado Gold Bond® BRAND consistem em um núcleo de gesso resistente ao fogo envolto em papel pesado de acabamento natural, 100% reciclado na face e no verso. O papel de rosto é dobrado em torno das bordas longas para reforçar e proteger o núcleo, e as extremidades são cortadas em quadrado e com acabamento liso. Para velocidade de instalação, as marcas de guia GridMarX® são impressas na superfície do papel. As bordas longas dos painéis são cônicas ou quadradas. As bordas afiladas permitem que as juntas sejam reforçadas com a Fita de Junta ProForm® BRAND e ocultadas com ProForm® BRAND Ready Mix ou ProForm® BRAND Quick Set Setting Compounds.

Usos básicos
  • 1/4" - Painel de gesso utilitário leve e de baixo custo para uso interno como camada de base para melhorar o controle de som em divisórias de aço e/ou madeira de camada dupla. Também para uso em superfícies antigas de parede e teto. Também aplicável para moldagem superfícies curvas com raios curtos.
  • 3/8" - Leve para uso interior em sistemas de parede dupla sobre molduras de madeira e para reparos e reformas.
  • 1/2" - Para uso interno de camada única em construção residencial e construção comercial não classificada.
Vantagens
  • Material leve e econômico que aceita prontamente uma ampla gama de acabamentos decorativos.
  • Placa de gesso é facilmente cortada para instalação rápida, permitindo pintura ou outra decoração e a instalação de guarnição de metal ou madeira quase imediatamente.
  • O núcleo de gesso não suportará a combustão ou transmitirá temperaturas muito superiores a 100°C (212°F) até que esteja completamente calcinado, um processo lento.
  • A expansão e contração sob mudanças atmosféricas normais é insignificante.
Certificado GREENGUARD
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanational-gypsum-018
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de produtosGold Bond
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Código CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum