Publicar produtos
Alva 072
Alva 072

    Alva 072

    Traduzido por Google,

    Um design elegante e puro. O designer Jonas Osslund teve como objetivo projetar uma cadeira de madeira clássica, mas com um toque moderno. O artesanato está no seu melhor e por isso é o conforto do assento. Quando você se inclina para trás, as costas se flexionam e se moldam de acordo com seu corpo. Este é um belo detalhe que torna a cadeira única e sua construção também contribui para o design. Alva é o nosso primeiro produto em freixo e o grão da madeira torna a cadeira vibrante e trendy.

    A cadeira está disponível em assento de madeira e assento estofado fixo. Alva também está disponível com apoios de braço com número de artigo separado.

    Especificação
    • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

      Alva is available in ash clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalva-072
    • Familia de productoAlva
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS