Publicar produtos
Alva 174

Alva 174

Traduzido por Google,

A cadeira Alva com braços é um desenvolvimento da Alva 074 que foi lançada em 2017. A cadeira é fabricada em freixo e tem um apoio de braço em aço maciço que se envolve nas costas de forma lúdica e depois preso por baixo do assento de forma agradável e maneira suculenta. As dimensões finas dos braços dão à cadeira uma expressão limpa e arrumada.

Alva é um design elegante e puro. O designer Jonas Osslund teve como objetivo projetar uma cadeira de madeira clássica, mas com um toque moderno. O artesanato está no seu melhor e por isso é o conforto do assento. Quando você se inclina para trás, as costas se flexionam e se moldam de acordo com o seu corpo. Este é um belo detalhe que torna a cadeira única e sua construção também contribui para o design. Alva é o nosso primeiro produto em freixo e o grão da madeira torna a cadeira vibrante e trendy.

A cadeira está disponível em assento de madeira e assento estofado fixo

Especificação
  • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

    Alva is available as clear lacquered or as stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The metal armrests are black as standard and as an option you can have the armrests wrapped with brown or black leather from the Swedish tannery Tärnsjö Garveri. 

    The chair is available in a fabric of your choice.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalva-174
  • Familia de productoAlva
  • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS