Publicar produtos
Chikan 2120
Chikan 2120

    Chikan 2120

    Traduzido por Google,
    Esta é a segunda mais curta das mesas Chikan, com um comprimento de 120 cm. A mesa é projetada como uma mesa de dinging. Tem muitos detalhes bonitos, como as juntas dos dedos nos cantos, uma moldura projetada como uma chicane que dá um perfil mais apertado da mesa. Chikan é a palavra sueca para chicane.
    Especificação
    • The table top is available in birgh, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Chikan table is available in five different lengths. All meet the Möbelfakta standards

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachikan-2120
    • Familia de productoChikan
    • Grupo de produtosFurniture/Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emEstonia
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS