Publicar produtos
Choice 258
Choice 258
Choice 258
Choice 258

    Choice 258

    Traduzido por Google,
    Poltrona convidativa e segura com formas arredondadas que dá uma sensação de abraço. Apoios de braço fáceis de segurar e uma altura de assento correta simplificam para pessoas mais velhas. É possível ter diferentes tecidos nas almofadas e na moldura, dando a oportunidade de criar expressões individuais e únicas.
    Especificação
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachoice-258
    • Familia de productoChoice
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)950
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia