Publicar produtos
Choice 259
Choice 259

    Choice 259

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Poltrona convidativa e segura com formas arredondadas que dá uma sensação de abraço. Apoios de braço fáceis de segurar e uma altura de assento correta simplificam para pessoas mais velhas. É possível ter diferentes tecidos nas almofadas e na moldura, dando a oportunidade de criar expressões individuais e únicas.
    Especificação
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachoice-259
    • Familia de productoChoice
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)