Publicar produtos
Choice 260
Choice 260

    Choice 260

    Traduzido por Google,
    Sofá de dois lugares com formas arredondadas que dá uma sensação de abraço. Apoios de braço fáceis de segurar e uma altura de assento correta simplificam para pessoas mais velhas. É possível ter diferentes tecidos nas almofadas e na moldura, dando a oportunidade de criar expressões individuais e únicas.
    Especificação
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachoice-260
    • Familia de productoChoice
    • Grupo de produtosFurniture /Sofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)1370
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (37)