Publicar produtos
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148

    Elin 148

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Elin é uma cadeira clássica com braços que tem ideias modernas sobre funcionalidade. Uma cadeira em bétula com assento estofado e uma abertura inteligente entre o assento e a estrutura que evita que a poeira fique presa embaixo do assento. A cadeira é muito fácil de limpar. O assento possui tecido removível para que você possa removê-lo e lavá-lo facilmente. Elin está disponível em 5 cm de altura extra do assento para quem pode ter dificuldades para entrar e sair de uma cadeira com altura padrão.
    Especificação
    • Elin has the same frame as Ellinor, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements. Wheels on the front legs are available as optional extra.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelin-148
    • Familia de productoElin
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS