Publicar produtos
Elin 357
Elin 357
Elin 357

    Elin 357

    Traduzido por Google,
    A poltrona baixa Elin é fácil de mobiliar devido ao seu design clássico e alto nível de conforto. Elin é produzido em bétula com ripas cruzadas no quadro. O tecido das almofadas é removível para que possa ser facilmente lavado ou substituído. A série é composta por cadeiras, sofás e poltronas e o design é baseado em móveis tradicionais suecos, conhecidos do ambiente doméstico que foram adaptados aos ambientes públicos.
    Especificação
    • Elin is available as clear lacquered or as stained. The Ellinor series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelin-357
    • Familia de productoElin
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)710
    • Profundidade (mm)720
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos