Publicar produtos
Ellinor 1147 XL
Ellinor 1147 XL
Ellinor 1147 XL

    Ellinor 1147 XL

    Traduzido por Google,
    Ellinor tornou-se uma das nossas cadeiras mais populares e está disponível em várias versões para atender a todos os tipos de necessidades. Está disponível com ou sem braços. Também está disponível como uma versão extra larga e como um banco de sofá. Esta é a cadeira extra larga Ellinor com braços. Ellinor tem um design que dá uma sensação “caseira” e se encaixa perfeitamente em restaurantes, áreas sociais e áreas de refeições em escolas e casas de repouso. Todas as cadeiras Ellinor têm assento estofado e um espaço inteligente entre o assento e a estrutura que evita que a poeira fique presa embaixo do assento. A cadeira é muito fácil de limpar. O assento possui tecido removível para que você possa removê-lo e lavá-lo facilmente
    Especificação
    • Ellinor has the same frame as Ellinor, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaellinor-1147xl
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)670
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS