Publicar produtos
Ellinor 366
Ellinor 366
Ellinor 366

    Ellinor 366

    Traduzido por Google,
    Ellinor é uma poltrona alta e confortável para áreas sociais que exigem um alto nível de conforto. Ellinor é produzido em bétula com ripas clássicas no quadro e está disponível em verniz incolor ou envernizado. O tecido das almofadas é removível para que possa ser facilmente lavado ou substituído. A série é composta por cadeiras, sofás e poltronas e o design é baseado em móveis tradicionais suecos, conhecidos do ambiente doméstico que foram adaptados aos ambientes públicos.
    Especificação
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaellinor-366
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1060
    • Largura (mm)670
    • Profundidade (mm)720
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos