Publicar produtos
Ellinor 367
Ellinor 367

    Ellinor 367

    Traduzido por Google,
    A poltrona baixa Ellinor se adapta a muitas situações e ambientes com seu design clássico e bom conforto. A série é composta por cadeiras, sofás e poltronas e o design é baseado em móveis tradicionais suecos, conhecidos do ambiente doméstico que foram adaptados aos ambientes públicos. Ellinor é produzido em bétula com ripas clássicas e está disponível como lacado incolor ou como tingido. O tecido das almofadas é removível e pode ser lavado ou substituído.
    Especificação
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaellinor-367
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)710
    • Profundidade (mm)720
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)