Publicar produtos
Ellinor 369
Ellinor 369
Ellinor 369

    Ellinor 369

    Traduzido por Google,
    Ellinor é um sofá de três lugares produzido em bétula. O design é baseado em móveis tradicionais suecos, conhecidos do ambiente doméstico que foram adaptados aos ambientes públicos. Dá uma sensação “caseira” e adapta-se bem em restaurantes, áreas sociais e áreas de refeições em ambientes públicos, bem como em escolas e lares de idosos.
    Especificação
    • The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced. The sofa is part of a series that consist of chairs, sofas, armchairs and cabinets. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ. Ellinor is available as clear lacquered or as stained.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaellinor-369
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de produtosFurniture /Sofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)1920
    • Profundidade (mm)720
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)