Publicar produtos
Erik 465
Erik 465
Erik 465

    Erik 465

    Traduzido por Google,

    A cadeira Erik com braços está disponível em duas alturas de ajuste diferentes e também está disponível com rodas nas pernas dianteiras. Erik é uma das cadeiras que temos há mais tempo em nossa linha de produtos. É estável e tem uma aparência tradicional. Hoje é usado principalmente em áreas de jantar em diferentes casas de repouso.

    Erik está disponível em quatro versões diferentes; com assento de madeira ou assento estofado e com ou sem braços. Erik também está disponível em uma versão extra larga com braços.

    Especificação
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

      This version is available with wheels on the front legs and an extra high seating height of 51 cm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaerik-465
    • Familia de productoErik
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS