Publicar produtos
Freja 166
Freja 166
Freja 166

    Freja 166

    Traduzido por Google,

    A cadeira Freja com braços está disponível em duas alturas de assento diferentes e ambas estão disponíveis com rodas nas pernas dianteiras. A cadeira tem um visual clássico com ripas de madeira nas costas. A cadeira está no sortimento há muito tempo e ainda é um produto muito popular.

    Freja está disponível em três versões diferentes. Em todas as versões estão incluídos tecidos removíveis e um tecido protetor de borracha.

    Especificação
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

      Freja meets the Möbelfakta requirements, which makes it an excellent choice from a sustainability perspective. The chair is available with wheels on the front legs and with and extra high seating height of 51 cm. The Freja family is designed by NC Nordic Care.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafreja-166
    • Familia de productoFreja
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)980
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS