Publicar produtos
Freja 236
Freja 236

    Freja 236

    Traduzido por Google,
    Poltrona funcional com assento reclinável contínuo produzido em bétula. Assento e encosto com tecido removível. A alça que ajusta a função de reclinação está disponível em ambos os lados da cadeira. Freja se encaixa muito bem em casas de repouso. Apoio de braço e cobertura lateral, bem como almofada de pescoço estão disponíveis como extra opcional.
    Especificação
    • Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafreja-236
    • Familia de productoFreja
    • Grupo de produtosFunctional easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1120
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (37)