Publicar produtos
Freja 237

Freja 237

Traduzido por Google,
Cadeira fácil funcional com assento reclinável sem degraus que vem com rodas e apoio para os pés. Produzido em bétula. Assento e encosto com tecido removível. A alça que ajusta a função de reclinação está disponível em ambos os lados da cadeira. Freja se encaixa muito bem em casas de repouso.
Especificação
  • Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra. Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreja-237
  • Familia de productoFreja
  • Grupo de produtosFunctional easy chair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)850
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
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
Produtos parecidos