Publicar produtos
Freja 246
Freja 246

    Freja 246

    Traduzido por Google,
    O banquinho Freja é um belo complemento para o Freja 236 e também tem uma estrutura em bétula maciça. O tecido é removível por isso é fácil de remover e lavar. A tecelagem de borracha está disponível como extra opcional.
    Especificação
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafreja-246
    • Familia de productoFreja
    • Grupo de produtosFunctional easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos