Publicar produtos
Freja 335-1
Freja 335-1
Freja 335-1

    Freja 335-1

    Traduzido por Google,
    A poltrona Freja tem uma moldura lisa e elegante em madeira de bétula. Possui ripas horizontais visíveis nas costas. A almofada do assento e do encosto está disponível com tecido removível, o que facilita a lavagem. Disponível com apoio de braço e tampa lateral como extra opcional. Adapta-se bem em áreas de espera e em áreas sociais.
    Especificação
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafreja-335
    • Familia de productoFreja
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)680
    • Profundidade (mm)730
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)