Publicar produtos
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1

    Freja 336-1

    Traduzido por Google,
    O sofá de dois lugares Freja tem uma estrutura simples e elegante em madeira de bétula. Possui ripas horizontais visíveis nas costas. A almofada do assento e do encosto está disponível com tecido removível, o que facilita a lavagem. Disponível com apoio de braço e tampa lateral como extra opcional. Adapta-se bem em áreas de espera e em áreas sociais.
    Especificação
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafreja-336
    • Familia de productoFreja
    • Grupo de produtosFurniture /Sofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)1210
    • Profundidade (mm)730
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia