Publicar produtos
Gustav 241

Gustav 241

Traduzido por Google,
Mesa em bétula maciça. Esta versão do Gustav é ajustável em altura. A altura é ajustável mecanicamente; 72-87cm. A parte inferior da barra por baixo da mesa está a 55 cm do chão. Uma folha de extensão 50×100 cm está incluída. O tampo de mesa sólido, com uma espessura de 40 mm, é estável e tem um perfil reto que sinaliza qualidade superior. Disponível em bétula ou como manchado. Também disponível com um prático e durável tampo de mesa em bétula ou laminado branco com borda em ABS
Especificação
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagustav-241
  • Familia de productoGustav
  • Grupo de produtosFurniture/Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emEstonia
  • Peso líquido (Kg)70
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS