Publicar produtos
Gustav 242

Gustav 242

Traduzido por Google,
Mesa em bétula maciça com 75 cm de altura. O tampo de mesa sólido, com uma espessura de 40 mm, é estável e tem um perfil reto que sinaliza qualidade superior. Disponível em bétula ou como manchado. Uma folha de extensão 50×100 cm está incluída. Também disponível com um prático e durável tampo de mesa em bétula ou laminado branco com borda em ABS
Especificação
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagustav-242
  • Familia de productoGustav
  • Grupo de produtosFurniture/Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emEstonia
  • Peso líquido (Kg)61
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS