Publicar produtos
Gustav 248

Gustav 248

Traduzido por Google,

Mesa em bétula maciça com altura de 73 cm ou com 76 cm como opção. O tampo de mesa sólido, com uma espessura de 40 mm, é estável e tem um perfil reto que sinaliza qualidade superior. Disponível em bétula ou como manchado.

Pode ser estendido até 1 m se forem usadas duas folhas de extensão. Isso significa que a mesa é ideal em ambientes onde o número de pessoas difere de um dia para o outro. Uma folha de extensão 50×100 cm está incluída

Também disponível com um prático e durável tampo em bétula ou laminado branco com rebordo em ABS.

Especificação
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable. FSC valid for solid tabletop

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagustav-248
  • Familia de productoGustav
  • Grupo de produtosFurniture/Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emEstonia
  • Peso líquido (Kg)64
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS