Publicar produtos
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371

    Humlan 371

    4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Design limpo e elegante para a maioria dos ambientes. Formas suaves e arredondadas que proporcionam uma sensação de segurança. A poltrona faz parte de uma família que é composta por poltrona, sofá de dois lugares e sofá de três lugares. É possível ter diferentes tecidos no assento, no encosto e na almofada do encosto, o que dá a oportunidade de criar expressões individuais e únicas. O tecido do assento é removível. Coberturas de apoio de braço adicionais e removíveis estão disponíveis como extra opcional. Uma lacuna sanitária entre o assento e as costas evita a acumulação de poeira.
    Especificação
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahumlan-371
    • Familia de productoHumlan
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)850
    • Profundidade (mm)640
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emRomania
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)