Publicar produtos
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132
Jackie 132

    Jackie 132

    Traduzido por Google,

    A cadeira Jackie com braços é uma cadeira empilhável que você também pode pendurar na mesa. Além disso, tem vários extras opcionais. Jackie tem sido uma história de sucesso. Provavelmente devido à combinação entre várias funções inteligentes e seu belo design com detalhes em couro que aprimoram sua aparência.

    Jackie é uma família completa de móveis de assentos, incluindo poltronas, sofás e poltronas funcionais.

    Ao comparar a série Jackie com outros produtos similares disponíveis, uma coisa em particular se destaca – o alto nível de design. A próxima geração de soluções de design atencioso já está aqui!

    Especificação
    • Jackie is available in several different versions: Wooden seat or upholstered seat. Wooden back or an upholstered back that is attached with nice leather details. Jackie chair is produced in birch FSC Mix or oak and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Jackie meets the Möbelfakta requirements. A very sustainable choice. You can choose fabric from all fabric manufacturers and if you would like some tips, please check out our fabric guide.

      Rubber weave on the seat as protection is available as optional extra. If the user need a higher seating height the chair is available with 51 cm seating height instead of 46 cm. Other optional extras include connectors, sound absorbers and wheels on the front legs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajackie-132
    • Familia de productoJackie
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS