Publicar produtos
Jackie 537
Jackie 537
Jackie 537

    Jackie 537

    Traduzido por Google,
    Esta poltrona moderna atende às altas demandas de função e ergonomia e possui um design que respira estabilidade e segurança. O encosto reclinável o torna ideal para descansar e o apoio para os pés foi desenvolvido para facilitar o manuseio e o uso. Todo o tecido é removível. A poltrona é projetada com o menor número de peças possível para evitar bolsos e áreas de difícil acesso durante a limpeza. Para pessoas com mobilidade reduzida, a poltrona está disponível com rodas e apoio para os pés. Ambos os recursos estão integrados no mobiliário.
    Especificação
    • The footrest is only available in clear lacquered. The rest of the chair is available as clear lacquered or as stained. It is produced in birch FSC Mix. The Jackie series is now a big and complete family.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajackie-537
    • Familia de productoJackie
    • Grupo de produtosFunctional easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1210
    • Largura (mm)730
    • Profundidade (mm)780
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (37)