Publicar produtos
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    Traduzido por Google,
    O banquinho para combinar com Jackie 536. A estrutura é de bétula FSC Mix e atende aos padrões Möbelfakta. O estofamento é removível. A tecelagem de borracha está disponível como extra opcional.
    Especificação
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajackie-538
    • Familia de productoJackie
    • Grupo de produtosFunctional easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)