Publicar produtos
Jackie 542
Jackie 542
Jackie 542

    Jackie 542

    Traduzido por Google,
    O sofá de dois lugares Jackie com encosto alto é o móvel perfeito para áreas de sala de espera ou áreas sociais. Combina design moderno e funcionalidade prática de forma inteligente. As costas estofadas penduradas em uma bela e luxuosa pulseira de couro, que é um tema para toda a série Jackie. Escolha um tecido para toda a cadeira ou combine tecidos diferentes para o assento e o encosto. O tecido é removível e a folga sanitária entre o assento e o encosto o torna higiênico.
    Especificação
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajackie-542
    • Familia de productoJackie
    • Grupo de produtosFurniture / Sofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)1350
    • Profundidade (mm)710
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)