Publicar produtos
John 380
John 380
John 380
John 380
John 380

    John 380

    Traduzido por Google,
    A poltrona funcional mais exclusiva da NC, repleta de funções vlever e um alto nível de design em todas as partes. Possui encosto reclinável contínuo e a alça para a função reclinável é feita em couro exclusivo que dá uma sensação de luxo.
    Especificação
    • Adjustable neck cushion and fold back armrests that makes it easy ot get in and out of the chair. John has something that our other easy chairs do not have – the depth of the seat is adjustable. John has a practical pocket on the outside of one of the armrests for easy storage of a phone, tablet or a book. Legs, armrests and back have wooden details that are available as clear lacquered or as stained.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajohn-380
    • Familia de productoJohn
    • Grupo de produtosFunctional easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1220
    • Largura (mm)680
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)