Publicar produtos
Knop 944 120x85

Knop 944 120x85

Traduzido por Google,
Mesa retangular disponível com uma altura de 90 cm. Muitas opções de cores diferentes, o que dá flexibilidade. Os tampos de mesa estão disponíveis em folheado de bétula ou carvalho ou em laminado branco, bétula ou carvalho. Sinta-se à vontade para criar diferentes tipos de expressões com cores diferentes nas pernas, no tampo da mesa e na articulação que conecta as pernas e o tampo da mesa. Knop 944 está disponível em três comprimentos diferentes; 80, 120 e 150 centímetros. Por que não optar pelo tampo de mesa com absorção de som Quietboard que cria um ambiente menos barulhento. A estrutura tem medidas apertadas, o que facilita o encaixe das cadeiras com braços embaixo do tampo da mesa. As pernas são unidas ao tampo da mesa com o exclusivo “nó” de alumínio. Uma montagem muito simples – as pernas são presas pelas mãos – sem necessidade de ferramentas.
Especificação
  • As clear lacquered and with Quietboard table top the table meets the Möbelfakta standards, not as stained version. The aluminium “knot” is available in white, black or silver as standard. Can be coloured in any RAL colour as an option. The legs and the frame in birch, oak or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Knop table series is availble in five different models, all with a great deal of variation in look and size which gives a lot of choice

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaknop-944-120x85
  • Familia de productoKnop
  • Grupo de produtosFurniture/Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)850
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS