Publicar produtos
Kurbits 324
Kurbits 324
Kurbits 324

    Kurbits 324

    Traduzido por Google,
    Kurbits – uma poltrona grande com formas ligeiramente exageradas que dão um toque clássico ao design. Esta versão do Kurbits tem um encosto alto que inclui uma almofada nas costas e no pescoço. Produzido em bétula FSC Mix e também possui um banquinho que combina. A poltrona está disponível com assento de madeira ou com almofada com tecido removível. Também disponível com tecido de borracha no assento.
    Especificação
    • Kurbits is a family of chairs, sofa, footstool and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Kurbits is available as clear lacquered or as stained.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakurbits-324
    • Familia de productoKurbits
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)720
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)