Publicar produtos
Kurbits 325
Kurbits 325

    Kurbits 325

    Traduzido por Google,
    Kurbits – uma grande poltrona de madeira com dimensões ligeiramente exageradas que dão um toque clássico ao design. Esta versão tem um encosto com altura padrão, ao contrário de seu irmão maior, Kurbits 324 com encosto extra alto. Nesta versão do Kurbits a almofada traseira está incluída. Todo o tecido é removível. Você também pode adicionar tecido de borracha para o assento. Você também pode adicionar o banquinho Kurbits (328) com uma almofada confortável para descansar os pés.
    Especificação
    • The armchair is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. Kurbits is available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Also available in the Kurbits family is a sofa, another armchair, a chair and footstool.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakurbits-325
    • Familia de productoKurbits
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)970
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)