Publicar produtos
Kurbits 326
Kurbits 326
Kurbits 326

    Kurbits 326

    Traduzido por Google,

    Kurbits – um lindo sofá de madeira com almofada de assento e almofadas de encosto. Você também pode adicionar tecido de borracha para o assento. Kurbits é uma família de cadeiras e poltronas com um design clássico inspirado na arte popular sueca.

    Disponível na família Kurbits também está uma cadeira, duas poltronas diferentes e um banquinho

    Especificação
    • The two seater sofa is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. 

      Kurbits is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...  The chair is available in a fabric of your choice.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakurbits-326
    • Familia de productoKurbits
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)1350
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS