Publicar produtos
Maja 300

Maja 300

Traduzido por Google,

Mesa de sofá com uma forma oval. A mesa tem uma prateleira inferior ideal para jornais e outros itens.

A série de mesas de sofá Maja está disponível em seis versões diferentes, como redonda, oval e quadrada.

Especificação
  • Maja is available in birch clear lacquered, stained or with a laminate table top and as an option you can have the table in any NCS color of your choice... 

    The Maja sofa table series meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamaja-300
  • Familia de productoMaja
  • Grupo de produtosFurniture/Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)1250
  • Profundidade (mm)720
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emEstonia
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS