Publicar produtos
Niva 228
Niva 228

    Niva 228

    Traduzido por Google,

    Uma mesa de jantar limpa e funcional com uma forma suave e arredondada.

    A série Nivå inclui nove mesas diferentes com diferentes tamanhos e formas. Quatro deles são mecanicamente ajustáveis em altura. Toda a série atende aos padrões Möbelfakta

    Especificação
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaniva-228
    • Familia de productoNivå
    • Grupo de produtosFurniture/Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS