Publicar produtos
Rialto 202

Rialto 202

Traduzido por Google,
Mesa Rialto em bétula maciça. Acabamento em bétula ou manchado. O pé cruzado em madeira maciça torna a mesa muito estável. Disponível em formato quadrado; 80 x 80 cm ou como redondo com um diâmetro de 90 cm. A altura desta mesa é de 73 cm.
Especificação
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarialto-202
  • Familia de productoRialto
  • Grupo de produtosFurniture/Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emEstonia
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS