Publicar produtos
Rialto 204 73

Rialto 204 73

Traduzido por Google,
Mesa Rialto com 73 cm de altura, acabamento em bétula ou tingida com pé em ferro fundido preto com diâmetro de 42 cm. O diâmetro da mesa é de 60 cm.
Especificação
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarialto-204-73
  • Familia de productoRialto
  • Grupo de produtosFurniture/Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emEstonia
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS